??
Wybór modelu CAD
K0024.1224
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0024 - Spiral cam screws
Lista materiałowa
K0024.1224
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0024.1224
A
Odstęp
8.0 mm
A1
Odstęp
13.5 mm
A2
Odstęp
11.6 mm
D
Gwint
M12 mm
D1
D1 maks.
27.0 mm
H
Wysokość
9 mm
L
Wysokość
24 mm
SW
Rozwartość klucza
8.0 mm
S1
Droga mocowania
1.9 mm
X
10.1
Z
12.0
SPANNKRAFT
Siła zacisku
5.40 kN
ANZM
Maks. moment dokręcania Nm
44 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0360 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210480
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions